2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 83637 Cópia
Código do artigo 69810 Cópia
Código do artigo 11131604 Cópia
Código do artigo 11021527 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 11021357 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 11021590 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 11022454 Cópia
H05VV-F/SJT laranja 5 G AWG 11 Código do artigo 31255 Cópia
JZ-600 UL/CSA preto 4 G 6 mm² Código do artigo 11862 Cópia
JZ-600-Y-CY UL/CSA cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 12443 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 3 G 14 AWG Código do artigo 63133 Cópia
JZ-602-PUR cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 12497 Cópia
JZ-602-PUR cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 12508 Cópia
JZ-602-PUR cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 12496 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 4 G 14 AWG Código do artigo 63111 Cópia
JZ-602-PUR cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 12498 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 3 G 18 AWG Código do artigo 63089 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 5 G 18 AWG Código do artigo 63091 Cópia
JZ-602-PUR cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 12499 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 5 G 14 AWG Código do artigo 63164 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 3 G 16 AWG Código do artigo 63108 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 4 G 6 AWG Código do artigo 63198 Cópia
JZ-602-PUR cinza 7 G 2,5 mm² Código do artigo 12510 Cópia
TRAYCONTROL® 500 cinza 4 G 18 AWG Código do artigo 63090 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible