3282 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-500 cinza 25 G 0,75 mm² Código do artigo 10050 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 4 G 2,5 mm² Código do artigo 16295 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 5 G 16 mm² Código do artigo 10156 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 10032 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 10 mm² Código do artigo 10153 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 10155 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 10692 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 10659 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 83071 Cópia
JZ-500 cinza 18 G 0,5 mm² Código do artigo 10016 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500-ORANGE 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10545 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 14028 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500 cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 10120 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 12 G 2,5 mm² Código do artigo 10130 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-OZ cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 16344 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500 cinza 3 x 0,5 mm² Código do artigo 10003 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83684 Cópia
Código do artigo 83695 Cópia
JZ-500 cinza 9 G 1 mm² Código do artigo 10071 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 3 x 1 mm² Código do artigo 10062 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83081 Cópia
Código do artigo 83062 Cópia
Código do artigo 83072 Cópia
JZ-600 preto 3 G 1 mm² Código do artigo 10617 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible