1609 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
JZ-600-PUR preto 5 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28259 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28267 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 10 mm² (8 AWG) Código do artigo 28292 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 16 mm² (6 AWG) Código do artigo 28296 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28275 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28283 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 6 mm² (10 AWG) Código do artigo 28288 Cópia
JZ-600-PUR preto 7 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28244 Cópia
JZ-600-PUR preto 7 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28260 Cópia
JZ-600-PUR preto 7 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28268 Cópia
JZ-600-PUR preto 7 G 10 mm² (8 AWG) Código do artigo 28293 Cópia
JZ-600-PUR preto 7 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28276 Cópia
JZ-600-PUR preto 7 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28284 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 12 G 0,5 mm² Código do artigo 12556 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 12567 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 12578 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 12 G 2,5 mm² Código do artigo 12589 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 18 G 0,5 mm² Código do artigo 12557 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 18 G 1 mm² Código do artigo 12568 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 18 G 1,5 mm² Código do artigo 12579 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 18 G 2,5 mm² Código do artigo 12590 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 12550 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 12561 Cópia
JZ-602-C-PUR cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 12572 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible