1401 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 15061 Cópia
Código do artigo 15057 Cópia
Código do artigo 15075 Cópia
Código do artigo 15056 Cópia
Código do artigo 15978 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 16 mm² Código do artigo 15655 Cópia
Código do artigo 15058 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 15577 Cópia
Código do artigo 15059 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 6 mm² Código do artigo 15653 Cópia
Código do artigo 15043 Cópia
Código do artigo 15038 Cópia
Código do artigo 15048 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 15622 Cópia
Código do artigo 15076 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 10 mm² Código do artigo 15654 Cópia
Código do artigo 15040 Cópia
Código do artigo 15007 Cópia
Código do artigo 15023 Cópia
Código do artigo 15020 Cópia
Código do artigo 15025 Cópia
Código do artigo 22536 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 15582 Cópia
Código do artigo 15010 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible