3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 13394 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 0,5 mm² Código do artigo 22990 Cópia
Código do artigo 75009 Cópia
Código do artigo 13532 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22050 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 13500 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 x 0,5 mm² Código do artigo 22940 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 10 mm² Código do artigo 23048 Cópia
Código do artigo 53413 Cópia
Código do artigo 53475 Cópia
JZ-500 HMH cinza 10 G 1 mm² Código do artigo 11247 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 11747 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 11702 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500 HMH cinza 3 x 0,5 mm² Código do artigo 11332 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH-C cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 11656 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 23214 Cópia
Código do artigo 23153 Cópia
Código do artigo 13565 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13369 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 7 G 4 mm² Código do artigo 11294 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 11685 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13516 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22064 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 10 G 1,5 mm² Código do artigo 11266 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible