3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
JZ-500 HMH cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11261 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22059 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 1,5 mm² Código do artigo 23014 Cópia
JZ-500 HMH cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 11278 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11262 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 11242 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11241 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 11244 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 11248 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 4 G 1,5 mm² Código do artigo 23015 Cópia
JZ-500 HMH cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11263 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 0,75 mm² Código do artigo 23002 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,75 mm² Código do artigo 23001 Cópia
JZ-500 HMH cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11279 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 4 G 2,5 mm² Código do artigo 23029 Cópia
OZ-500 HMH cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11221 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 11245 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22065 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 2,5 mm² Código do artigo 23030 Cópia
JZ-500 HMH cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11222 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 11280 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH-C cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11678 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 HMH cinza 7 G 0,75 mm² Código do artigo 11225 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 1,5 mm² Código do artigo 23016 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible