3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
JZ-500 HMH cinza 3 G 0,5 mm² Código do artigo 11202 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11679 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22058 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 7 G 0,75 mm² Código do artigo 23006 Cópia
Código do artigo 13398 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22608 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 1 mm² Código do artigo 23009 Cópia
Código do artigo 74992 Cópia
JZ-500 HMH cinza 25 G 1,5 mm² Código do artigo 11271 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 10 mm² Código do artigo 11788 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 7 G 1 mm² Código do artigo 23012 Cópia
JZ-500 HMH cinza 3 G 4 mm² Código do artigo 11291 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 11703 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13344 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 74997 Cópia
JZ-500 HMH cinza 8 G 1 mm² Código do artigo 11246 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 11333 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 12879 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OZ-500 HMH-C cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 11344 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500 HMH cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 11335 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 11277 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 x 0,75 mm² Código do artigo 23104 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 0,5 mm² Código do artigo 22994 Cópia
JZ-500 HMH cinza 25 G 0,75 mm² Código do artigo 11232 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible