3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
JZ-500 HMH-C cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11725 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22055 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 5 G 6 mm² Código do artigo 11303 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 5 G 4 mm² Código do artigo 11293 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23189 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 0,5 mm² Código do artigo 22991 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 0,75 mm² Código do artigo 23003 Cópia
Código do artigo 23227 Cópia
JZ-500 HMH-C cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 11701 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 HMH-C cinza 7 G 0,75 mm² Código do artigo 11682 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 HMH-C cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 11726 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 7 G 2,5 mm² Código do artigo 23032 Cópia
Código do artigo 53473 Cópia
Código do artigo 23180 Cópia
Código do artigo 220980 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
OZ-500 HMH-C cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11722 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 12762 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 11681 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 6 mm² Código do artigo 23043 Cópia
Código do artigo 53454 Cópia
Código do artigo 23254 Cópia
Código do artigo 12772 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 75004 Cópia
Código do artigo 23255 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible