3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 13415 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 12774 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 12760 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 7 G 2,5 mm² Código do artigo 11281 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11723 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22060 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 23239 Cópia
Código do artigo 22066 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 0,75 mm² Código do artigo 23004 Cópia
Código do artigo 220981 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 11223 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 6 mm² Código do artigo 11783 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 5 G 1 mm² Código do artigo 23010 Cópia
JZ-500 HMH cinza 18 G 1 mm² Código do artigo 11250 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 18 G 1,5 mm² Código do artigo 11269 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 11769 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22061 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
OZ-500 HMH cinza 4 x 0,75 mm² Código do artigo 11336 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH-C cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 11704 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22616 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 4 mm² Código do artigo 23036 Cópia
JZ-500 HMH-C cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 11745 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
SiHF castanho-avermelhado 4 G 6 mm² Código do artigo 23042 Cópia
JZ-500 HMH cinza 10 G 0,75 mm² Código do artigo 11227 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible