3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11724 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 22067 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 1 mm² Código do artigo 23008 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 2,5 mm² Código do artigo 23028 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,5 mm² Código do artigo 22989 Cópia
JZ-500 HMH cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 11264 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 11224 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 2 x 1,5 mm² Código do artigo 23013 Cópia
JZ-500 HMH-C cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11746 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 11292 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 11201 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 11243 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 75001 Cópia
JZ-500 HMH cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 11267 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22606 Cópia
JZ-500 HMH cinza 18 G 0,75 mm² Código do artigo 11230 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 7 G 1,5 mm² Código do artigo 23018 Cópia
OZ-500 HMH cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11260 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 HMH-C cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11700 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 53453 Cópia
JZ-500 HMH cinza 25 G 1 mm² Código do artigo 11252 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 6 mm² Código do artigo 11302 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 11228 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 2 x 1 mm² Código do artigo 23007 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible