3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
MEGAFLEX® 600-C preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 15221 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 15234 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 x 1 mm² Código do artigo 15247 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 0,5 mm² Código do artigo 15222 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 15235 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 1 mm² Código do artigo 15248 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 15258 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 10 mm² Código do artigo 15282 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 G 4 mm² Código do artigo 15274 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 x 0,5 mm² Código do artigo 15223 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 x 0,75 mm² Código do artigo 15236 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 5 x 2,5 mm² Código do artigo 15268 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 0,5 mm² Código do artigo 15224 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 0,75 mm² Código do artigo 15237 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 15259 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 15269 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 4 mm² Código do artigo 15275 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 G 6 mm² Código do artigo 15279 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 7 x 0,75 mm² Código do artigo 15238 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible