3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
MEGAFLEX® 600-C preto 20 G 1 mm² Código do artigo 15252 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 20 G 1,5 mm² Código do artigo 15263 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 25 G 0,5 mm² Código do artigo 15229 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 25 G 0,75 mm² Código do artigo 15242 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 25 G 1 mm² Código do artigo 15253 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 25 G 1,5 mm² Código do artigo 15264 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 15231 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 G 1 mm² Código do artigo 15244 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 15255 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 G 10 mm² Código do artigo 15280 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 15266 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 G 4 mm² Código do artigo 15272 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 G 6 mm² Código do artigo 15276 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 x 0,5 mm² Código do artigo 15219 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 x 0,75 mm² Código do artigo 15232 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 x 1 mm² Código do artigo 15245 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 15256 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 15233 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 G 1 mm² Código do artigo 15246 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 15257 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 G 10 mm² Código do artigo 15281 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 15267 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 G 4 mm² Código do artigo 15273 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 4 G 6 mm² Código do artigo 15277 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible