3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 1 mm² Código do artigo 13255 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 13275 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 2,5 mm² Código do artigo 13292 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 8 G 4 mm² Código do artigo 13305 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 10 G 0,5 mm² Código do artigo 15225 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 10 G 1 mm² Código do artigo 15249 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 15260 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 10 G 2,5 mm² Código do artigo 15270 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 0,5 mm² Código do artigo 15226 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 0,75 mm² Código do artigo 15239 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 1 mm² Código do artigo 15250 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 15261 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 15271 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 18 G 0,5 mm² Código do artigo 15227 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 18 G 0,75 mm² Código do artigo 15240 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 18 G 1 mm² Código do artigo 15251 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 18 G 1,5 mm² Código do artigo 15262 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 15217 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 15230 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 2 x 1 mm² Código do artigo 15243 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 15254 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 15265 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 20 G 0,5 mm² Código do artigo 15228 Cópia
MEGAFLEX® 600-C preto 20 G 0,75 mm² Código do artigo 15241 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible