3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 95 mm² Código do artigo 13338 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 13204 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 13227 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 x 1 mm² Código do artigo 13252 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 41 G 0,5 mm² Código do artigo 13218 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 41 G 0,75 mm² Código do artigo 13243 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 41 G 1 mm² Código do artigo 13264 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 42 G 0,5 mm² Código do artigo 13219 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 42 G 0,75 mm² Código do artigo 13244 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 42 G 1 mm² Código do artigo 13265 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 0,5 mm² Código do artigo 13205 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 13228 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 1 mm² Código do artigo 13253 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 13273 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 10 mm² Código do artigo 13318 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 16 mm² Código do artigo 13323 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 13290 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 25 mm² Código do artigo 13327 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 35 mm² Código do artigo 13330 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 4 mm² Código do artigo 13303 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 50 mm² Código do artigo 13333 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 6 mm² Código do artigo 13313 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 70 mm² Código do artigo 13336 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 5 G 95 mm² Código do artigo 13339 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible