3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
MEGAFLEX® 600 preto 30 G 2,5 mm² Código do artigo 13299 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 34 G 0,5 mm² Código do artigo 13216 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 34 G 0,75 mm² Código do artigo 13241 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 34 G 1 mm² Código do artigo 13262 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 34 G 1,5 mm² Código do artigo 13282 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 37 G 0,5 mm² Código do artigo 13217 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 37 G 0,75 mm² Código do artigo 13242 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 37 G 1 mm² Código do artigo 13263 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 37 G 1,5 mm² Código do artigo 13283 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 0,5 mm² Código do artigo 13203 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 13226 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 1 mm² Código do artigo 13251 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 13272 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 10 mm² Código do artigo 13317 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 120 mm² Código do artigo 13341 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 150 mm² Código do artigo 13343 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 16 mm² Código do artigo 13322 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 13289 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 25 mm² Código do artigo 13326 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 35 mm² Código do artigo 13329 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 4 mm² Código do artigo 13302 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 50 mm² Código do artigo 13332 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 6 mm² Código do artigo 13312 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 4 G 70 mm² Código do artigo 13335 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible