3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
MEGAFLEX® 600 preto 25 G 1,5 mm² Código do artigo 13281 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 25 G 2,5 mm² Código do artigo 13298 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 0,5 mm² Código do artigo 13201 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 13224 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 1 mm² Código do artigo 13249 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 13270 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 10 mm² Código do artigo 13316 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 120 mm² Código do artigo 13340 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 150 mm² Código do artigo 13342 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 16 mm² Código do artigo 13321 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 13288 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 25 mm² Código do artigo 13325 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 35 mm² Código do artigo 13328 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 4 mm² Código do artigo 13301 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 50 mm² Código do artigo 13331 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 6 mm² Código do artigo 13311 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 70 mm² Código do artigo 13334 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 G 95 mm² Código do artigo 13337 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 x 0,5 mm² Código do artigo 13202 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 x 0,75 mm² Código do artigo 13225 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 x 1 mm² Código do artigo 13250 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 13271 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 30 G 0,5 mm² Código do artigo 13215 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 30 G 0,75 mm² Código do artigo 13239 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible