3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
KOMPOFLEX® OZ-500 preto 2 x 1 mm² Código do artigo 26153 Cópia
KOMPOFLEX® OZ-500 preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 26180 Cópia
KOMPOFLEX® OZ-500-C preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 26217 Cópia
KOMPOFLEX® OZ-500-C preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 26231 Cópia
KOMPOFLEX® OZ-500-C preto 2 x 1 mm² Código do artigo 26245 Cópia
KOMPOFLEX® OZ-500-C preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 26273 Cópia
KOMPOFLEX® OZ-500-C preto 2 x 4 mm² Código do artigo 26281 Cópia
KOMPOFLEX® OZ-500-C preto 2 x 6 mm² Código do artigo 26287 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 0,5 mm² Código do artigo 13209 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 0,75 mm² Código do artigo 13233 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 1 mm² Código do artigo 13256 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 13276 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 2,5 mm² Código do artigo 13293 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 4 mm² Código do artigo 13306 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 0,5 mm² Código do artigo 13210 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 0,75 mm² Código do artigo 13234 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 1 mm² Código do artigo 13257 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 13277 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 13294 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 4 mm² Código do artigo 13307 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 0,5 mm² Código do artigo 13211 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 0,75 mm² Código do artigo 13235 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 1 mm² Código do artigo 13258 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 1,5 mm² Código do artigo 13278 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible