3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
(H)05Z1Z1-F vermelho 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30396 Cópia
(H)05Z1Z1-F vermelho 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30436 Cópia
(H)05Z1Z1-F vermelho 5 G 4 mm² Código do artigo 30476 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 2 x 0,75 mm² Código do artigo 30278 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 2 x 1 mm² Código do artigo 30318 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30368 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 2 x 2,5 mm² Código do artigo 30408 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 2 x 4 mm² Código do artigo 30448 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 3 G 0,75 mm² Código do artigo 30288 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 3 G 1 mm² Código do artigo 30328 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30378 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 3 G 2,5 mm² Código do artigo 30418 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 3 G 4 mm² Código do artigo 30458 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 4 G 0,75 mm² Código do artigo 30298 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 4 G 1 mm² Código do artigo 30348 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30388 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30428 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 4 G 4 mm² Código do artigo 30468 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 5 G 0,75 mm² Código do artigo 30308 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 5 G 1 mm² Código do artigo 30358 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30398 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30438 Cópia
(H)05Z1Z1-F violeta 5 G 4 mm² Código do artigo 30478 Cópia
JB-750 HMH cinza 4 G 120 mm² Código do artigo 11987 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible