3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
(H)05Z1Z1-F preto 3 G 1 mm² Código do artigo 30320 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30370 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 30290 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 4 G 1 mm² Código do artigo 30340 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30380 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30420 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 4 G 4 mm² Código do artigo 30460 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 30300 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 5 G 1 mm² Código do artigo 30350 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30390 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30430 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 2 x 0,75 mm² Código do artigo 30273 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 2 x 1 mm² Código do artigo 30313 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30363 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 2 x 2,5 mm² Código do artigo 30403 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 2 x 4 mm² Código do artigo 30443 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 3 G 0,75 mm² Código do artigo 30283 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 3 G 1 mm² Código do artigo 30323 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30373 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 3 G 2,5 mm² Código do artigo 30413 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 3 G 4 mm² Código do artigo 30453 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 4 G 0,75 mm² Código do artigo 30293 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 4 G 1 mm² Código do artigo 30343 Cópia
(H)05Z1Z1-F verde 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30383 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible