3643 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
(H)05Z1Z1-F laranja 2 x 1 mm² Código do artigo 30317 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30367 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 2 x 2,5 mm² Código do artigo 30407 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 2 x 4 mm² Código do artigo 30447 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 3 G 0,75 mm² Código do artigo 30287 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 3 G 1 mm² Código do artigo 30327 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30377 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 3 G 2,5 mm² Código do artigo 30417 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 3 G 4 mm² Código do artigo 30457 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 4 G 0,75 mm² Código do artigo 30297 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 4 G 1 mm² Código do artigo 30347 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30387 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30427 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 4 G 4 mm² Código do artigo 30467 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 5 G 0,75 mm² Código do artigo 30307 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 5 G 1 mm² Código do artigo 30357 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30397 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30437 Cópia
(H)05Z1Z1-F laranja 5 G 4 mm² Código do artigo 30477 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 30310 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30360 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 30400 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 2 x 4 mm² Código do artigo 30440 Cópia
(H)05Z1Z1-F preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 30280 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible