355 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Ecrã
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
SiHF castanho-avermelhado 3 G 1,5 mm² Código do artigo 23014 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 1,5 mm² Código do artigo 23015 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 0,75 mm² Código do artigo 23002 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,75 mm² Código do artigo 23001 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 2,5 mm² Código do artigo 23029 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 2,5 mm² Código do artigo 23030 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 1,5 mm² Código do artigo 23016 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 1 mm² Código do artigo 23008 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 2,5 mm² Código do artigo 23028 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,5 mm² Código do artigo 22989 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 1,5 mm² Código do artigo 23013 Cópia
Código do artigo 75001 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 1,5 mm² Código do artigo 23018 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 1 mm² Código do artigo 23007 Cópia
Código do artigo 23239 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 0,75 mm² Código do artigo 23004 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 1 mm² Código do artigo 23010 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 4 mm² Código do artigo 23036 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 6 mm² Código do artigo 23042 Cópia
Código do artigo 23189 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 0,5 mm² Código do artigo 22991 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 0,75 mm² Código do artigo 23003 Cópia
Código do artigo 23227 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 2,5 mm² Código do artigo 23032 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible