156 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
CAN-BUS 0,75mm² QUAD PVC STATIC violeta 4 x 1 x 0,75 mm² Código do artigo 803384 Cópia
HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN verde 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Código do artigo 803672 Cópia
Profibus L2 PUR TORSION violeta 1 x 2 x 0,80 mm Código do artigo 800109 Cópia
CAN-BUS 0,50mm² QUAD PE DIRECT BURIAL preto 4 x 1 x 0,50 mm² Código do artigo 804269 Cópia
DeviceNet™ THICK PUR CHAIN violeta 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15 Código do artigo 81909 Cópia
DeviceNet™ THICK PVC STATIC cinza 1 x 2 x AWG 18 + 1 x 2 x AWG 15 Código do artigo 800683 Cópia
Profibus L2 ET200X PUR CHAIN azul 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm² Código do artigo 82913 Cópia
A-BUS LONG DISTANCE PUR CHAIN amarelo 2 x 2,5 mm² Código do artigo 804410 Cópia
LON-BUS H122 FRNC STATIC branco 1 x 2 x AWG 22 / 1 Código do artigo 802187 Cópia
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e HYBRID SF/UTP FRNC FLEX verde 2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5 mm² Código do artigo 801651 Cópia
CAN-Bus 0,5 mm² QUAD PUR CHAIN violeta 4 x 1 x 0,5 mm² Código do artigo 805696 Cópia
FOUNDATION™ Fieldbus Basic PVC FLEX laranja 1 x 2 x 1,2 / 2,55-100 LI Código do artigo 803354 Cópia
CAN-Bus 0,50 mm² 1-PAIR PE DIRECT BURIAL preto 1 x 2 x 0,50 mm² Código do artigo 804268 Cópia
HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 17001198 Cópia
Profibus L2 PUR STATIC azul 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81186 Cópia
Profibus L2 PVC FESTOON azul 1 x 2 x 0,65 mm Código do artigo 800649 Cópia
Profibus L2 PVC STATIC cinza 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 80384 Cópia
HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 17001199 Cópia
Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL preto 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 802177 Cópia
A-BUS TPE 105°C FLEX preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 801847 Cópia
Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm² Código do artigo 800044 Cópia
ISOBUS PUR SLIM preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 17001249 Cópia
Profibus SK PE STATIC preto 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81904 Cópia
HELUCONTROL® PROFInet 24V POWER PVC cinza 4 x 2,5 mm² Código do artigo 17001205 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible