48 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN green 2 x 2 x AWG 22 /7 Código do artigo 800655 Cópia
Industrial Ethernet cable, Kat. 5e for PROFInet systems, up to 100 MHz, PUR outer sheath, suitable for use in drag chains
Profibus L2 PVC STATIC violeta 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81448 Cópia
Profibus SK PVC STATIC violeta 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81903 Cópia
HELUKAT® 100S CAT.5e 30 V 4P SF/UTP PUR CHAIN green 4 x 2 x AWG 26 /19 Código do artigo 82839 Cópia
Industrial Ethernet cable, Cat. 5e, up to 155 MHz, PUR outer sheath, suitable for use in drag chains
Profibus SK PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,65 mm Código do artigo 801659 Cópia
Profibus L2 PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,65 mm Código do artigo 80267 Cópia
Profibus L2 PE STATIC preto 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 80792 Cópia
Profibus SK PUR CHAIN azul 1 x 2 x 0,65 mm Código do artigo 81906 Cópia
Profibus L2 PUR CHAIN azul 1 x 2 x 0,65 mm Código do artigo 81003 Cópia
Profibus L2 PVC FLEX violeta 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 800648 Cópia
Profibus L2 PE DIRECT BURIAL preto 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 82824 Cópia
Profibus PA PVC STATIC preto 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Código do artigo 82836 Cópia
Profibus SK FRNC STATIC violeta 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81501 Cópia
Profibus PA PVC STATIC azul 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Código do artigo 82835 Cópia
Profibus L2 PUR TORSION violeta 1 x 2 x 0,80 mm Código do artigo 800109 Cópia
Profibus L2 ET200X PUR CHAIN azul 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm² Código do artigo 82913 Cópia
Profibus L2 PUR STATIC azul 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81186 Cópia
Profibus L2 PVC FESTOON azul 1 x 2 x 0,65 mm Código do artigo 800649 Cópia
Profibus L2 PVC STATIC cinza 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 80384 Cópia
Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL preto 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 802177 Cópia
Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm² Código do artigo 800044 Cópia
Profibus SK PE STATIC preto 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81904 Cópia
Profibus SK PUR STATIC violeta 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 81905 Cópia
Profibus L2 FEP 180°C STATIC violeta 1 x 2 x 0,64 mm Código do artigo 802179 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible