21 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Diâmetro exterior
HMCB800W DRIVE CLIQ™ PUR CHAIN verde 2 x 2 x 0,20 mm² + 1 x 2 x 0,38 mm² Código do artigo 804767 Cópia
INTERBUS HYBRID PUR CHAIN violeta 3 x 2 x 0,25 mm² + 3 x 1 mm² Código do artigo 82696 Cópia
CC-Link BUS PVC STATIC vermelho 3 x 0,5 mm² Código do artigo 800497 Cópia
INTERBUS PUR CHAIN verde 3 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 81203 Cópia
HMCB500S DRIVE CLIQ™ PVC CHAIN verde 2 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Código do artigo 803672 Cópia
LON-BUS H122 FRNC STATIC branco 1 x 2 x AWG 22 / 1 Código do artigo 802187 Cópia
ISOBUS PUR SLIM preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 17001249 Cópia
USB BUS 2.0 S PUR CHAIN violeta 1 x 2 x AWG 28 + 1 x 2 x AWG 20 Código do artigo 802469 Cópia
ISOBUS PUR preto 2 x 10 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 17001250 Cópia
ISOBUS PUR preto 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 17001528 Cópia
USB BUS 2.0 L PUR CHAIN violeta 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 20 Código do artigo 802470 Cópia
USB BUS S 3.0 PUR CHAIN violeta 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28) Código do artigo 805287 Cópia
HMCB200 DRIVE CLIQ™ PVC STATIC verde 2 x 2 x AWG 24 / 7 Código do artigo 802471 Cópia
ISOBUS PUR preto 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 17001251 Cópia
LON-BUS Y116 PVC FLEX cinza 1 x 2 x AWG 16 / 19 Código do artigo 802188 Cópia
INTERBUS PVC STATIC verde 3 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 80778 Cópia
INTERBUS HYBRID PVC STATIC verde 3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1,0 mm² Código do artigo 81202 Cópia
LON-BUS H116 FRNC STATIC cinza 1 x 2 x AWG 16 / 19 Código do artigo 805661 Cópia
MOD-Bus PVC STATIC preto 1 x 2 x 0,75-105 Código do artigo 805698 Cópia
SafetyBUS p FRNC STATIC amarelo 3 x 0,75 mm² Código do artigo 800651 Cópia
SafetyBUS p PUR CHAIN amarelo 3 x 0,75 mm² Código do artigo 800652 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible