16605 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
H05V-K castanho 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29116 Cópia
Código do artigo 14028 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500 cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 10120 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
TRONIC (LiYY) cinza 4 x 0,25 mm² Código do artigo 18031 Cópia
H07RN-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 37029 Cópia
Código do artigo 51814 Cópia
JZ-500 cinza 12 G 2,5 mm² Código do artigo 10130 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-OZ cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 16344 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 51778 Cópia
Código do artigo 15061 Cópia
H05V-K vermelho 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29085 Cópia
H07RN-F preto 5 G 6 mm² Código do artigo 37064 Cópia
Código do artigo 15057 Cópia
LiYv azul 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26423 Cópia
Código do artigo 60601 Cópia
H05V-K laranja 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29110 Cópia
OZ-500 cinza 3 x 0,5 mm² Código do artigo 10003 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83684 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64125 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 4 mm² Código do artigo 64155 Cópia
Código do artigo 26771 Cópia
H05V-K castanho 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29100 Cópia
TRONIC (LiYY) cinza 2 x 0,25 mm² Código do artigo 18029 Cópia
Código do artigo 15075 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible