16602 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64139 Cópia
OZ-500 cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 10001 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29162 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 64119 Cópia
JZ-500 cinza 5 G 4 mm² Código do artigo 10143 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 26826 Cópia
JZ-500 cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 10033 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 6 mm² Código do artigo 10149 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 18 G 1 mm² Código do artigo 10076 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
05V-K azul escuro-branco 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29396 Cópia
JZ-500 cinza 3 G 0,5 mm² Código do artigo 10002 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 25 G 1,5 mm² Código do artigo 10110 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 10063 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64123 Cópia
Código do artigo 29142 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 64140 Cópia
H07RN-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 37028 Cópia
H05V-K laranja 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29126 Cópia
JB-500 cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11078 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 29179 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 4 x 0,75 mm² Código do artigo 16028 Cópia
Código do artigo 29195 Cópia
05V-K azul escuro-branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29395 Cópia
JZ-500 cinza 12 G 0,5 mm² Código do artigo 10013 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible