417 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 11 Código do artigo 28049 Cópia
NSHTÖU preto 30 G 1,5 mm² Código do artigo 26008 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 50 mm² Código do artigo 26026 Cópia
NSHTÖU preto 5 G 10 mm² Código do artigo 26022 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 15 Código do artigo 28041 Cópia
NSHTÖU preto 40 G 2,5 mm² Código do artigo 26017 Cópia
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth laranja (4G50+2x(2x2,5)) mm² Código do artigo 700565 Cópia
Código do artigo 228928 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV-F/SJT preto 4 G AWG 15 Código do artigo 28040 Cópia
NSHTÖU preto 50 G 2,5 mm² Código do artigo 26018 Cópia
TOPSERV® 112 PVC - Siemens laranja (4G50+(2x1,5)) mm² Código do artigo 707288 Cópia
Código do artigo 22080 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 228935 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 228932 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV-F/SJT laranja 5 G AWG 11 Código do artigo 31255 Cópia
H05VV-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 29478 Cópia
H05VV-F preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 29456 Cópia
H05VV-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 29472 Cópia
H05VV-F branco 3 G 0,75 mm² Código do artigo 29453 Cópia
H05VV-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 29482 Cópia
H05VV-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 29470 Cópia
H05VV-F preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 29454 Cópia
H05VV-F branco 3 G 2,5 mm² Código do artigo 29479 Cópia
H05VV-F branco 5 G 2,5 mm² Código do artigo 29483 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible