417 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G1,5+(2x1)) mm² Código do artigo 74506 Cópia
Código do artigo 22059 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G1,5) mm² Código do artigo 75943 Cópia
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth laranja (4G2,5+2x(2x1)) mm² Código do artigo 73580 Cópia
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth laranja (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² Código do artigo 700561 Cópia
H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29468 Cópia
Código do artigo 22065 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 31005 Cópia
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G2,5) mm² Código do artigo 75944 Cópia
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G2,5+(2x1)) mm² Código do artigo 74507 Cópia
Código do artigo 22067 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 31006 Cópia
TOPSERV® 108 PVC - Siemens laranja (4G2,5) mm² Código do artigo 707251 Cópia
H05VV-F preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 29452 Cópia
Código do artigo 31007 Cópia
Código do artigo 31004 Cópia
H05VV-F preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 29450 Cópia
TOPSERV® 108 PVC - Siemens laranja (4G1,5) mm² Código do artigo 707250 Cópia
TOPSERV® 113 PUR - Siemens laranja (4G1,5+(2x1,5)) mm² Código do artigo 78948 Cópia
TOPSERV® 121 PUR laranja (4G1,5+2x(2x1)) mm² Código do artigo 73579 Cópia
Código do artigo 38521 Cópia
H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29469 Cópia
TOPSERV® 113 PUR - Lenze laranja (4G1,5+(2x0,5)) mm² Código do artigo 707229 Cópia
Código do artigo 38518 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible