417 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 31039 Cópia
Código do artigo 31030 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 35 mm² Código do artigo 26025 Cópia
TOPSERV® 108 PVC - Siemens laranja (4G25) mm² Código do artigo 707256 Cópia
Código do artigo 38532 Cópia
H05VV-F/SJT branco 3 G AWG 13 Código do artigo 28059 Cópia
NSHTÖU preto 5 G 16 mm² Código do artigo 26032 Cópia
NSHTÖU preto 5 G 6 mm² Código do artigo 26031 Cópia
H05VV-F/SJT preto 2 x AWG 13 Código do artigo 28042 Cópia
NSHTÖU preto 24 G 2,5 mm² Código do artigo 26015 Cópia
NSHTÖU preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 26001 Cópia
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G16+(2x1)) mm² Código do artigo 74510 Cópia
TOPSERV® 121 PUR laranja (4G6+2x(2x1,5)) mm² Código do artigo 78957 Cópia
Código do artigo 220958 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
H05VV-F/SJT branco 2 x AWG 15 Código do artigo 28054 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 95 mm² Código do artigo 26028 Cópia
TOPSERV® 108 PVC - Siemens laranja (4G50) mm² Código do artigo 707258 Cópia
NSHTÖU preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 26011 Cópia
NSHTÖU preto 5 G 4 mm² Código do artigo 26030 Cópia
Código do artigo 31019 Cópia
H05VV-F/SJT cinza 3 G AWG 13 Código do artigo 28075 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 70 mm² Código do artigo 26027 Cópia
Código do artigo 31033 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 13 Código do artigo 28045 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible