417 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G50) mm² Código do artigo 75951 Cópia
Código do artigo 38524 Cópia
Código do artigo 220980 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G6) mm² Código do artigo 75946 Cópia
Código do artigo 22058 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
TOPSERV® 121 PUR laranja (4G6+2x(2x1)) mm² Código do artigo 74095 Cópia
TOPSERV® 119 PVC - Bosch Rexroth laranja (4G2,5+2x(2x1)) mm² Código do artigo 707292 Cópia
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth laranja (4G0,75+(2x0,5)) mm² Código do artigo 706003 Cópia
Código do artigo 38525 Cópia
TOPSERV® 113 PUR - Lenze laranja (4G1+(2x0,5)) mm² Código do artigo 707228 Cópia
Código do artigo 38519 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 17 Código do artigo 28035 Cópia
Código do artigo 38517 Cópia
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G10) mm² Código do artigo 75947 Cópia
H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 29484 Cópia
H05VV-F preto 3 G 1 mm² Código do artigo 29460 Cópia
Código do artigo 38526 Cópia
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G16) mm² Código do artigo 75948 Cópia
Código do artigo 31001 Cópia
Código do artigo 22050 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 38523 Cópia
Código do artigo 22064 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
TOPSERV® 112 PVC - Lenze laranja (4G2,5+(2x0,5)) mm² Código do artigo 707223 Cópia
Código do artigo 22054 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, código de cores, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible