417 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NSHTÖU preto 16 G 1,5 mm² Código do artigo 26005 Cópia
NSHTÖU preto 4 G 120 mm² Código do artigo 72328 Cópia
TOPSERV® 112 PVC - Lenze laranja (4G10+(2x1,0)) mm² Código do artigo 710054 Cópia
TOPSERV® 112 PVC - Lenze laranja (4G16+(2x1,0)) mm² Código do artigo 710055 Cópia
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G1,5+(2x0,5)) mm² Código do artigo 700199 Cópia
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G25+(2x1)) mm² Código do artigo 74511 Cópia
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G35+(2x1)) mm² Código do artigo 74512 Cópia
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G50+(2x1)) mm² Código do artigo 74513 Cópia
05VV-F branco 7 G 1 mm² Código do artigo 29467 Cópia
05VV-F branco 7 G 2,5 mm² Código do artigo 29487 Cópia
05VV-F preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 29486 Cópia
H05VV-F branco 4 G 4 mm² Código do artigo 29489 Cópia
H05VV-F cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 30177 Cópia
H05VV-F cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30257 Cópia
H05VV-F cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 30147 Cópia
H05VV-F laranja 2 x 0,75 mm² Código do artigo 30115 Cópia
H05VV-F laranja 2 x 1 mm² Código do artigo 30155 Cópia
H05VV-F laranja 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30205 Cópia
H05VV-F laranja 3 G 0,75 mm² Código do artigo 30125 Cópia
H05VV-F laranja 3 G 2,5 mm² Código do artigo 30245 Cópia
H05VV-F laranja 4 G 0,75 mm² Código do artigo 30135 Cópia
H05VV-F laranja 4 G 1 mm² Código do artigo 30175 Cópia
H05VV-F laranja 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30225 Cópia
H05VV-F laranja 5 G 1 mm² Código do artigo 30185 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible