417 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H05VV-F cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30267 Cópia
H05VV-F laranja 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30215 Cópia
NSSHÖU amarelo 4 G 10 mm² Código do artigo 38020 Cópia
NSSHÖU amarelo 1 x 120 mm² Código do artigo 38007 Cópia
NSSHÖU amarelo 1 x 35 mm² Código do artigo 38003 Cópia
NSSHÖU amarelo 5 G 16 mm² Código do artigo 38036 Cópia
H05VV-F cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30207 Cópia
NSSHÖU amarelo 1 x 95 mm² Código do artigo 38006 Cópia
H05VV-F branco 4 G 2,5 mm² Código do artigo 29481 Cópia
NSSHÖU amarelo 1 x 70 mm² Código do artigo 38005 Cópia
NSSHÖU amarelo 1 x 150 mm² Código do artigo 38008 Cópia
NSSHÖU amarelo 5 G 4 mm² Código do artigo 38030 Cópia
NSSHÖU amarelo 5 G 10 mm² Código do artigo 38035 Cópia
H05VV-F laranja 3 G 1 mm² Código do artigo 30165 Cópia
H05VV-F preto 4 G 4 mm² Código do artigo 29488 Cópia
NSSHÖU amarelo 1 x 16 mm² Código do artigo 38001 Cópia
NSSHÖU amarelo 5 G 25 mm² Código do artigo 38037 Cópia
NSSHÖU amarelo 2 x 2,5 mm² Código do artigo 38011 Cópia
NSSHÖU amarelo 4 G 120 mm² Código do artigo 38027 Cópia
H05VV-F cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 30187 Cópia
NSSHÖU amarelo 4 G 70 mm² Código do artigo 38025 Cópia
NSSHÖU amarelo 18 G 2,5 mm² Código do artigo 38040 Cópia
H05VV-F cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 30137 Cópia
H05VV-F cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30227 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible