7063 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 11161806 Cópia
Código do artigo 11161808 Cópia
Código do artigo 11161816 Cópia
Código do artigo 11161407 Cópia
Código do artigo 11161612 Cópia
Código do artigo 11160202 Cópia
Código do artigo 11161408 Cópia
Código do artigo 11161616 Cópia
Código do artigo 11161607 Cópia
Código do artigo 11161412 Cópia
Código do artigo 11161608 Cópia
Código do artigo 11161206 Cópia
Código do artigo 11161606 Cópia
Código do artigo 11160602 Cópia
Código do artigo 11160802 Cópia
Código do artigo 11161406 Cópia
Código do artigo 11160402 Cópia
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATIC green 2 x 2 x AWG 22 /1 Código do artigo 800653 Cópia
Industrial Ethernet cable, Kat. 5e for PROFInet systems, up to 100 MHz, PVC Outer sheath, fixed installation
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64139 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 64119 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64123 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 64140 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 6 mm² Código do artigo 64172 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 64204 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible