2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
05V-K vermelho-azul 1 x 1 mm² Rolo (100m) Código do artigo 11020531 Cópia
05V-K vermelho-branco 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 28948 Cópia
05V-K vermelho-preto 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 11020380 Cópia
05V-K violeta-branco 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 11019592 Cópia
05VV-F branco 7 G 1 mm² Código do artigo 29467 Cópia
05VV-F branco 7 G 2,5 mm² Código do artigo 29487 Cópia
05VV-F preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 29486 Cópia
H05V-K amarelo 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26614 Cópia
H05V-K rosa 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 26649 Cópia
H05V-K rosa 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26681 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 26392 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 0,5 mm² Carretel Código do artigo 26389 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 26393 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 0,75 mm² Carretel Código do artigo 26390 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 26394 Cópia
H05V-K ultram.azul 1 x 1 mm² Carretel Código do artigo 26391 Cópia
H05VV-F branco 4 G 4 mm² Código do artigo 29489 Cópia
H05VV-F cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 30177 Cópia
H05VV-F cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 30257 Cópia
H05VV-F cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 30147 Cópia
H05VV-F laranja 2 x 0,75 mm² Código do artigo 30115 Cópia
H05VV-F laranja 2 x 1 mm² Código do artigo 30155 Cópia
H05VV-F laranja 2 x 1,5 mm² Código do artigo 30205 Cópia
H05VV-F laranja 3 G 0,75 mm² Código do artigo 30125 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible