Acessórios para Bucins de Cabo em Plástico

650 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (7 x 2.0 mm) Código do artigo 904018 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (21 x 2.0 mm) Código do artigo 904028 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 5.0 mm) Código do artigo 904032 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 6.5 mm) Código do artigo 904036 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 904030 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 5.5 mm) Código do artigo 904034 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 4.0 mm) Código do artigo 904031 Cópia
UNI-DICHT MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (2 x 11.0 mm) Código do artigo 904051 Cópia
UNI-DICHT MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (4 x 6.5 mm) Código do artigo 904045 Cópia
UNI-DICHT MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (5 x 9.0 mm) Código do artigo 904049 Cópia
UNI-DICHT MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 6.0 mm) Código do artigo 904043 Cópia
UNI-DICHT MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (13 x 7.0 mm) Código do artigo 904055 Cópia
UNI-DICHT MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (2 x 15.0 mm) Código do artigo 904060 Cópia
UNI-DICHT MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (3 x 10.0 mm) Código do artigo 904058 Cópia
UNI-DICHT MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (7 x 9.0 mm) Código do artigo 904056 Cópia
UNI-DICHT Sealing insert AS M20 x 1.5 (insert: grey, left) Código do artigo 905910 Cópia
UNI-DICHT Sealing insert AS M20 x 1.5 (insert: grey, right) Código do artigo 905911 Cópia
UNI-DICHT Sealing insert AS M20 x 1.5 / PG 13.5 (insert: grey, left) Código do artigo 903992 Cópia
UNI-DICHT Sealing insert AS M20 x 1.5 / PG 13.5 (insert: grey, right) Código do artigo 903993 Cópia
UNI-DICHT sealing insert closed M20 x 1.5 Código do artigo 903944 Cópia
UNI-DICHT sealing insert closed M20 x 1.5 / PG 13.5 Código do artigo 903945 Cópia
UNI-DICHT sealing insert closed PG 42 Código do artigo 903950 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M20 x 1.5 (insert: grey) Código do artigo 903962 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M20 x 1.5 (insert: red) Código do artigo 903965 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible