Acessórios para Bucins de cabo de Latão

682 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
BW M40 x 1.5 Código do artigo 93724 Cópia
BW M50 x 1.5 Código do artigo 93725 Cópia
EW round PG 11 / PG 16 Código do artigo 90634 Cópia
EW round PG 13.5 / PG 21 Código do artigo 90636 Cópia
EW round PG 36 / PG 42 Código do artigo 90640 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 3.0 mm) Código do artigo 903531 Cópia
Incision sealing ring M50 x 1.5 black Código do artigo 94868 Cópia
KM BSP 1 1/4" Código do artigo 905873 Cópia
KM BSP 2" Código do artigo 905875 Cópia
KM-EMV PG 21 Código do artigo 97169 Cópia
KM-EMV PG 36 Código do artigo 97171 Cópia
KVA M12 x 1.5 (insert: yellow) Código do artigo 90299 Cópia
KVA M16 x 1.5 / PG 9 (insert: grey) Código do artigo 96007 Cópia
KVA M20 x 1.5 / PG 13.5 (insert: black) Código do artigo 96012 Cópia
KVA M20 x 1.5 / PG 13.5 (insert: green) Código do artigo 96013 Cópia
KVA M25 x 1.5 / PG 16 (insert: black) Código do artigo 96016 Cópia
KVA M40 x 1.5 / PG 29 (insert: blue) Código do artigo 96025 Cópia
KVA M40 x 1.5 / PG 29 (insert: brown) Código do artigo 96026 Cópia
KVA M50 x 1.5 / PG 36 Código do artigo 97093 Cópia
KVA MFDE M20 x 1.5 / PG 13.5 (2 x 6.0 mm) Código do artigo 96068 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (5 x 4.0 mm) Código do artigo 97473 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 9.0 mm) Código do artigo 96232 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (5 x 6.5 mm) Código do artigo 96231 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 5.5 mm) Código do artigo 96714 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible