Acessórios para Bucins de cabo de Latão

682 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Adapter round M32 x 1.50 / PG 21 Código do artigo 904352 Cópia
Adapter round PG 9 / M16 x 1.50 - high-profile design Código do artigo 904376 Cópia
AGDR-PE M32 x 1.5 Código do artigo 90894 Cópia
AGDR-PE PG 9 Código do artigo 96530 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 905776 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm) Código do artigo 905779 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (2 x 7.0 mm) Código do artigo 905780 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 4.0 mm) Código do artigo 905783 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm) Código do artigo 905787 Cópia
KM BSP 1" Código do artigo 905872 Cópia
KVA M20 x 1.5 / PG 11 (insert: white / right) Código do artigo 97396 Cópia
KVA M25 x 1.5 / PG 16 (insert: red) Código do artigo 96018 Cópia
KVA M25 x 1.5 / PG 16 (insert: yellow) Código do artigo 96391 Cópia
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 7.0 mm) Código do artigo 96074 Cópia
KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (8 x 5.0 mm) Código do artigo 96926 Cópia
RE hexagonal PG 11 / PG 9 Código do artigo 904389 Cópia
RE hexagonal PG 13.5 / PG 11 Código do artigo 904392 Cópia
RE hexagonal PG 36 / PG 29 Código do artigo 904402 Cópia
RE hexagonal PG 48 / PG 42 Código do artigo 904406 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (3 x 7.0 mm) Código do artigo 904026 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (4 x 4.0 mm) Código do artigo 904021 Cópia
UNI-DICHT MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (6 x 8.0 mm) Código do artigo 904047 Cópia
UNI-DICHT sealing insert silicone M20 x 1.5 (insert: transparent) 4.0 - 6.5 Código do artigo 904259 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M20 x 1.5 / PG 11 (insert: black) Código do artigo 903959 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible