72 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Certificação / Aprovação
HELUTOP® HT-E M16 x 1.5 Código do artigo 99981 Cópia
HELUTOP® HT-E M25 x 1.5 Código do artigo 99983 Cópia
HELUTOP® HT-E M20 x 1.5 Código do artigo 99982 Cópia
HSK-INOX M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Código do artigo 98078 Cópia
HSK-INOX-R M16 x 1.5 (CD 3.0-7.0 mm) Código do artigo 98079 Cópia
HSK-INOX M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm) Código do artigo 98080 Cópia
HELUTOP® HT-E M32 x 1.5 Código do artigo 99984 Cópia
HSK-INOX-R M20 x 1.5 (CD 7.0-12.0 mm) Código do artigo 98081 Cópia
HELUTOP® HT-E M12 x 1.5 Código do artigo 99980 Cópia
HELUTOP® HT-E M40 x 1.5 Código do artigo 99985 Cópia
HSK-INOX M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm) Código do artigo 98084 Cópia
HSK-INOX M25 x 1.5 (CD 13.0-18.0 mm) Código do artigo 98082 Cópia
HSK-INOX-R M25 x 1.5 (CD 9.0-16.0 mm) Código do artigo 98083 Cópia
HELUTOP® HT-E M50 x 1.5 Código do artigo 99986 Cópia
HELUTOP® HT-E PG 21 Código do artigo 99975 Cópia
HSK-INOX M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Código do artigo 98076 Cópia
HELUTOP® HT-E M63 x 1.5 Código do artigo 99987 Cópia
HSK-INOX M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm) Código do artigo 98086 Cópia
HSK-INOX NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm) Código do artigo 905742 Cópia
UNI-DICHT-VK-stainless steel M16 x 1.5 Código do artigo 904248 Cópia
UNI-DICHT-VK-stainless steel M25 x 1.5 Código do artigo 904250 Cópia
UNI-DICHT-VK-stainless steel M50 x 1.5 Código do artigo 904253 Cópia
HELUTOP® HT-E NPT 1" Código do artigo 99803 Cópia
HELUTOP® HT-E PG 13.5 Código do artigo 99973 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible