747 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 4 blue 1.5 qmm Código do artigo 91484 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 4 red 0.5 qmm Código do artigo 91480 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 6 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91490 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 6 blue 1.5 qmm Código do artigo 91486 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 5 blue 1.5 qmm Código do artigo 91485 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 8 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91491 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 5 red 0.5 qmm Código do artigo 91481 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 5 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91489 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HB 8 blue 1.5 qmm Código do artigo 91487 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated butt connector HAA 15 red 0.5 qmm Código do artigo 91426 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 4 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91488 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 6 red 0.5 qmm Código do artigo 91482 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated butt connector HBB 25 blue 1.5 qmm Código do artigo 91427 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 3 red 0.5 qmm Código do artigo 91478 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 16-8 16.0 qmm Código do artigo 91530 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 16-6 16 qmm Código do artigo 91529 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated forked HA 4 F red 0.5 qmm Código do artigo 91404 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 25-8 25 qmm Código do artigo 91533 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HC 10 yellow 2.5 qmm Código do artigo 91492 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 10-6 10 qmm Código do artigo 91526 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 10-8 10 qmm Código do artigo 91527 Cópia
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 6-6 2.5 qmm Código do artigo 91523 Cópia
Solderless terminal Cu tinned insulated eye type HA 8 red 0.5 qmm Código do artigo 96776 Cópia
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 16-8 Código do artigo 907333 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible