1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
SH corrugated tube holder system holder ND23 black Código do artigo 99274 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 25.4 mm white Código do artigo 92400 Cópia
HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved black Código do artigo 99624 Cópia
HELUcond PA6-F NW 29 fine grooved mod. Polyamidw PA 6 black Código do artigo 90461 Cópia
Clamping rings for braided sleeves HTP M25x1,5 Código do artigo 905440 Cópia
LT conduit gland straight M20x1,5 Código do artigo 94152 Cópia
HELUcond PA6-L NW 10 fine grooved black Código do artigo 99621 Cópia
Clamping rings for braided sleeves HTP M16x1,5 Código do artigo 905439 Cópia
PVC Shrunk tube 17.0 mm Código do artigo 91306 Cópia
IC Insulating tube PVC 5 mm orange Código do artigo 92186 Cópia
HELUcond CO-PP ND 37 Polypropylene black Código do artigo 96732 Cópia
HELUcond PA6-F NW 10 fine grooved mod. Polyamidw PA 6 black Código do artigo 90456 Cópia
IC Insulating tube PVC 8 mm yellow Código do artigo 92212 Cópia
HELUcond PA6-F NW 17 fine grooved mod. Polyamidw PA 6 black Código do artigo 90459 Cópia
PVC Shrunk tube 7.0 mm Código do artigo 91303 Cópia
PVC Shrunk tube 14.0 mm Código do artigo 91305 Cópia
PVC Shrunk tube 20.0 mm Código do artigo 91307 Cópia
IC Insulating tube PVC 10 mm orange Código do artigo 92226 Cópia
IC Insulating tube PVC 36 mm red Código do artigo 92273 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight M20x1.5 NW16 black Código do artigo 94192 Cópia
Braided hose Polyester HGP 30-50mm grey Código do artigo 94911 Cópia
HELUcond PE-F NW17 mod. Polyethylene grey Código do artigo 90435 Cópia
HTP - Silicone adhesive tape 25mm Código do artigo 93645 Cópia
IC Insulating tube PVC 7 mm orange Código do artigo 92206 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible