Código do artigo 43064
- PVC Linha de instalação
- blindado
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 43064
- Descrição do artigo
- (N)YM(St)-J grey 5 G 16 rm mm²
- AWG (aprox.)
- 6
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 26
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 792,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1353,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892259838
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PVC Linha de instalação baseado na DIN VDE 0250-204 | |
Faixa de temperaturas | estático -40°C até +70°C durante instalação +5°C até +70°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +70°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre nú, multi-fios de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
-
- G = com condutor protetor VD-AM
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Fio de dreno, cobre estanhado, sólido
-
- Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM1)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7035)
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- re = condutor sólido, redondo
- rm = condutor multifilar, redondo
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de instalação com ecrã estático, concebido para a limitação eficaz dos campos de interferência electromagnética. A sua conceção revela-se vantajosa para a instalação no sector informático, nos hospitais, nas salas de controlo industrial com aparelhos sensíveis às interferências, bem como nas zonas de habitação de pessoas extremamente sensíveis às radiações. Adequado para instalação em ambientes secos, húmidos ou molhados; para instalação por cima, sobre, dentro e por baixo de gesso, bem como em paredes de alvenaria e em betão, mas não para embutir diretamente em betão vibrado ou compactado. Adequado para instalação no exterior, desde que o cabo esteja protegido contra a luz solar direta.