(N)YM(St)-J
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • PVC Linha de instalação
  • blindado
Todos os artigos

Dados técnicos

PVC Linha de instalação baseado na DIN VDE 0250-204
Faixa de temperaturas estático -40°C até +70°C
durante instalação +5°C até +70°C
Temperatura de operação permitida no condutor +70°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre nú
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI1)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308
      • G = com condutor protetor VD-AM
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Fio de dreno, cobre estanhado, sólido
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM1)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7035)

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • re = condutor sólido, redondo
      • rm = condutor multifilar, redondo
      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de instalação com ecrã estático, concebido para a limitação eficaz dos campos de interferência electromagnética. A sua conceção revela-se vantajosa para a instalação no sector informático, nos hospitais, nas salas de controlo industrial com aparelhos sensíveis às interferências, bem como nas zonas de habitação de pessoas extremamente sensíveis às radiações. Adequado para instalação em ambientes secos, húmidos ou molhados; para instalação por cima, sobre, dentro e por baixo de gesso, bem como em paredes de alvenaria e em betão, mas não para embutir diretamente em betão vibrado ou compactado. Adequado para instalação no exterior, desde que o cabo esteja protegido contra a luz solar direta.

Artigos (N)YM(St)-J

N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Construção do condutor
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Descrição do artigo
Part no.
AWG (aprox.) Exterior Ø mm (aprox.) Peso Especifico de Cobre kg/km Peso kg/km (aprox.)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible