LifYCY
- Código de cores DIN 47100
- Tipo preferido para EMC
- muito flexivel para manuseamento e instalação
Dados técnicos LifYCY
Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0812 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +70°C estático -40°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 350 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 1200 V |
Tensão de Ruptura | 2400 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes LifYCY
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, trançagem super fina, diâmetro do fio: 0,05 mm.
-
- Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- Separador em folha plástica
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Este cabo é usado como um cabo de conexão para tecnologia de sinal, medição e controle, por ex. para sistemas de chamada e intercomunicação, equipamentos eletrônicos de pesagem, máquinas de escritório, sistemas de computação e telecomunicações, etc. Permite manuseio e assentamento extremamente flexíveis. O trançamento emparelhado reduz os acoplamentos elétricos dentro dos cabos e os efeitos de diafonia podem ser efetivamente suprimidos. A tela trançada de cobre estanhado serve como proteção contra influências externas de alta frequência (acoplamento capacitivo). O cabo pode ser usado para instalações fixas e aplicações flexíveis envolvendo esforço mecânico médio com movimento livre, sem esforço de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Artigos LifYCY
Descrição do artigo
Part no.
|
AWG (aprox.) | Exterior Ø mm (aprox.) | Peso Especifico de Cobre kg/km | Peso kg/km (aprox.) |
---|
Transferências LifYCY
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto