HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV

HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA
  • adequado a enterramento directo
  • fio de Aluminio finamente trançado
  • extremamente flexível
  • baixo peso
  • reciclável
  • resistente à radiação UV
  • resistente ao óleo
  • componentes de conexão certificados disponíveis
Todos os artigos

Dados técnicos

Linha de fio baseado na DIN VDE 0250-813
Faixa de temperaturas flexivel -20°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal AC U0/U 1800/3000 V
Tensão de Teste cond./cond. 9000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • fio Al (Aluminio), finamente trançado
      • Isolamento do condutor: PVC especial
      • Identificação do condutor: preto
      • x = sem condutor protetor
      • Bainha exterior: PVC especial
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV)
      • enterro direto
      • Excelente flexibilidade favorece instalação rápida
      • reciclável

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para mais informações, assim como relativamente às soluções customizadas e respectiva tecnologia de conectividade, pode ser encontrada em wind@helukabel.de

Aplicação

      • Cabo de alumínio extremamente flexível para utilização em muitos domínios da energia e da engenharia de instalações. A alta flexibilidade e o baixo peso morto podem reduzir significativamente o tempo de trabalho necessário para a instalação no campo. O HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV também é adequado para enterramento direto. Este cabo só pode ser manuseado usando o método de cravação HELUKABEL® C8 certificado de acordo com a IEC 61238-1 Classe A. As ferramentas apropriadas para este método de conexão estão disponíveis para entrega (também podem ser alugadas).

Artigos HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV

Secção transversal (mm²)
Diâmetro exterior
Descrição do artigo
Part no.
AWG (aprox.) Exterior Ø mm (aprox.) peso especifico do Aluminio (kg/km) Peso kg/km (aprox.)

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible