HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV
- fio de Aluminio finamente trançado
- extremamente flexível
- baixo peso
- reciclável
- resistente à radiação UV
- resistente ao óleo
- componentes de conexão certificados disponíveis
Dados técnicos HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV
Linha de fio baseado na DIN VDE 0250-813 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -20°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV
Estrutura do cabo
-
- fio Al (Aluminio), finamente trançado
-
- Isolamento do condutor: PVC especial
-
- Identificação do condutor: preto
-
- x = sem condutor protetor
-
- Bainha exterior: PVC especial
-
- Cor da bainha exterior: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV)
-
- Excelente flexibilidade favorece instalação rápida
-
- reciclável
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para mais informações, assim como relativamente às soluções customizadas e respectiva tecnologia de conectividade, pode ser encontrada em wind@helukabel.de
Aplicação
-
- Cabo de alumínio extremamente flexível para utilização em muitos domínios da energia e da engenharia de instalações. A alta flexibilidade e o baixo peso morto podem reduzir significativamente o tempo de trabalho necessário para a instalação no campo. O HELUWIND® WK POWERLINE ALU só pode ser manuseado usando o método de cravação HELUKABEL® C8 certificado de acordo com a IEC 61238-1 Classe A. As ferramentas apropriadas para este método de conexão estão disponíveis para entrega (também podem ser alugadas).
Artigos HELUWIND® WK POWERLINE ALU 0,6/1 kV
Descrição do artigo
Part no.
|
AWG (aprox.) | Exterior Ø mm (aprox.) | peso especifico do Aluminio (kg/km) | Peso kg/km (aprox.) |
---|