HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S preto 2 x 0,34 mm² Código do artigo 400040

Detalhes do artigo

Código do artigo
400040
Descrição do artigo
HELUSOUND® MICROPHONE CABLE S preto 2 x 0,34 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
6,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
15,2
Peso kg/km (aprox.)
30,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892304767
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: vermelho, azul
      • Blindagem: Mecha Helicoidal de fios de cobre estanhado
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible