HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC preto 2 x 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC preto 2 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400280
  • sem halogéneos (LS0H)
  • FRNC (Retardador de chama não corrosivo)

Detalhes do artigo

Código do artigo
400280
Descrição do artigo
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC preto 2 x 2 x 0,22 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
8
Peso Especifico de Cobre kg/km
38,0
Peso kg/km (aprox.)
76,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Resistência de Isolamento mín. 85.0 GOhm x km

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado
      • Isolamento do condutor: espuma de PE
      • Identificação do condutor: branco-laranja, branco-azul
      • 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • 2. Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado
      • Bainha exterior: composto retardante de chama livre de halogênio (FRNC)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • retardador de Chama
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible