Código do artigo 11008950
  • cobre estanhado
  • weich geglüht
  • classe 5
  • trefilado em corda

Detalhes do artigo

Código do artigo
11008950
Descrição do artigo
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 185 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
19,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
1776,0
Peso kg/km (aprox.)
1776,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892518348
Número da tarifa aduaneira
74130000

Dados técnicos

Condutor de Cobre
Raio mínimo de curvatura estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5

Aplicação

      • Condutor de cobre entrançado para a ligação à terra de máquinas e equipamentos; estanhado para evitar a corrosão. Design compacto, diâmetros constantes e maior flexibilidade devido à construção em cordão. Para utilização em sistemas de condutores em anel CBN como ligação equipotencial de proteção (CBN = rede de ligação comum).

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible