HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED
  • cobre estanhado
  • weich geglüht
  • classe 5
  • trefilado em corda
Todos os artigos

Dados técnicos

Condutor de Cobre
Raio mínimo de curvatura estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Condutor de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5

Aplicação

      • Condutor de cobre entrançado para a ligação à terra de máquinas e equipamentos; estanhado para evitar a corrosão. Design compacto, diâmetros constantes e maior flexibilidade devido à construção em cordão. Para utilização em sistemas de condutores em anel CBN como ligação equipotencial de proteção (CBN = rede de ligação comum).

Artigos HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED

Secção transversal (mm²)
Diâmetro exterior
Descrição do artigo
Part no.
Exterior Ø mm (aprox.) Peso Especifico de Cobre kg/km Peso kg/km (aprox.) Base de cobre em EUR / 100kg

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible