Código do artigo 11008540
- cobre estanhado
- weich geglüht
- classe 5
- trefilado em corda
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 11008540
- Descrição do artigo
- HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 10 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 96,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 96,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892489020
- Número da tarifa aduaneira
- 74130000
Dados técnicos
Condutor de Cobre | |
Raio mínimo de curvatura | estático 6x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Condutor de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Aplicação
-
- Condutor de cobre entrançado para a ligação à terra de máquinas e equipamentos; estanhado para evitar a corrosão. Design compacto, diâmetros constantes e maior flexibilidade devido à construção em cordão. Para utilização em sistemas de condutores em anel CBN como ligação equipotencial de proteção (CBN = rede de ligação comum).